Publier vos produits
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

Traduit par Google,
Le MI-300 est fabriqué avec une électrovanne en acier inoxydable, un entrefer, un collecteur en cuivre et un contrôleur électronique. La fréquence d'évacuation de l'eau peut être ajustée pour répondre aux besoins du bâtiment. Le MI-300 peut être placé n'importe où dans l'approvisionnement en eau. Un collecteur est connecté au bas du MI-300 pour desservir jusqu'à 5 drains. Le MI-300 est pratique pour les bâtiments peu utilisés tels que les centres de congrès et les installations sportives. Le MI-300 est fabriqué conformément à la norme ANSI/ASME A112.1.2 sur l'entrefer dans les systèmes de plomberie. La porte d'accès UA 18×18 est suggérée pour accéder au MI-300 lorsqu'il est installé dans le mur.
Spécification
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • Famille de produitsTrap Seal Primers
  • Groupe de produitsElectronic
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves