Publier vos produits
MI-DIAL-BPS
MIFAB

MI-DIAL-BPS

Traduit par Google,

La boîte d'alimentation et de dialyse des déchets de la série MIFAB® MI-DIAL-BPS est fabriquée en acier inoxydable de calibre 16, de type 316, avec des coins soudés continus, quatre pattes d'ancrage de montage et un cadre et un couvercle de finition amovibles en acier inoxydable 304 Raccord d'alimentation de sueur ½", tuyau ¾" connexion avec amorce de joint de siphon, vanne d'arrêt, dispositif anti-retour à zone de pression réduite et raccord de vidange en acier inoxydable 2″ NPT.

Spécification
  • MI-DIAL-BPS Series supply and waste dialysis box

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-dial-bps
  • Famille de produitsDialysis Boxes
  • Groupe de produitsMI-DIAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems