Publier vos produits
MI-DU Distribution Unit
MIFAB

MI-DU Distribution Unit

Traduit par Google,
L'unité de distribution d'amorce de joint de siphon MI-DU de la série MIFAB® est conçue pour recevoir une quantité mesurée d'eau d'un amorceur de siphon et distribuer l'eau de manière égale à deux, trois ou quatre siphons de sol. Choisissez parmi les raccords à compression 1/2" ou 5/8" en indiquant le suffixe (-500) ou 1/2" ou le suffixe (-625) pour 5/8". Le couvercle de l'unité de distribution porte les chiffres 2", 3" et 4". Le corps de l'unité de distribution a un repère de guidage sur le dessus du corps. Les chiffres et le repère de guidage sont positionnés en retirant les trois vis dans le couvercle de l'appareil et en tournant le couvercle pour faire correspondre les chiffres appropriés avec le marqueur de guidage pour fournir l'amorçage pour le nombre désiré de drains. Le dessous est marqué avec les chiffres 1-4 pour faciliter la détermination des ports qui recevront l'eau. Ne pas trop serrer les trois vis du couvercle lors de la fixation du couvercle au corps. Il n'est pas nécessaire d'installer la distribution MIFAB parfaitement de niveau. La conception unique distribuera l'eau uniformément lorsqu'elle n'est pas de niveau jusqu'à 5 degrés.
Spécification
  • SKUs: MI-DU-500, MI-DU-625
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-du-500-distribution-unit
  • Famille de produitsTrap Seal Primers
  • Groupe de produitsOther
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage