Publier vos produits
MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling

Traduit par Google,
Les raccords de transition blindés de la série MIFAB® MI-HUB-TRCC sont fabriqués avec des joints en composé de néoprène qui répondent aux exigences de la norme ASTM C-564 logés à l'intérieur d'un blindage en acier inoxydable de type 300. Deux pinces en acier inoxydable de type 300 serrées avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 300 de 5/16" entourent le bouclier pour fournir la force d'étanchéité. La série MI-HUB-TRCC de raccords de transition blindés est testée et certifiée selon la norme ASTM 1460-2012 et la norme CSA B602-2016 et répertoriée avec l'IAPMO Tous les modèles sont répertoriés selon le Code national de la plomberie du Canada et les normes canadiennes pertinentes et porter la marque de conformité cUPC. La cote de température non constante est de 140 F.
Spécification
  • SKUs: MI-HUB-TRCC-1125, MI-HUB-TRCC-150, MI-HUB-TRCC-220, MI-HUB-TRCC-330
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-hub-trcc-150-transition-no-hub-coupling
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsTransition Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures