Publier vos produits
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de charpie en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-LINT avec revêtement en poudre époxy sanitaire avec un débit de 34 à 1536 gpm. L'unité doit inclure : un déflecteur de tension primaire fixe de 1/2" (13) d'épaisseur avec des trous de 3/8" (10) et un déflecteur de tension secondaire amovible de 1/2" (13) d'épaisseur avec des trous de 3/8" (10), une croix amovible barre, boulon(s) de fixation, plaque à orifice calibré en acier inoxydable et couvercle(s) à joint rectangulaire en acier revêtu d'époxyde de poudre antidérapante(s).
Spécification
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-lint-1-lint-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-39 37 15
  • Titre OmniClassSediment Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures