Publier vos produits
P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

Traduit par Google,

MIFAB® Série P3080 Drain de plancher rond de 8 po fabriqué en acier inoxydable de calibre 16, type 304 avec pattes d'ancrage et grille fendue en acier inoxydable de classe de charge « A » pour service léger conforme à l'ADA. Aire libre de 18 pouces carrés. Les sorties inférieures sont disponibles en 2", 3" ou 4" sans connexions de sortie de moyeu (spécifier la taille de sortie) et fabriquées dans le cadre du siphon de sol. Également disponible avec une bride d'ancrage en option (suffixe -FL) et des grilles à charge nominale B, C, D ou E.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p3080-8-x-8-round-adjustable-depth-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers