Publier vos produits
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

Traduit par Google,
Drain de toit en fonte laquée MIFAB® série R1100-PR avec bride d'ancrage, bague de serrage pour membrane d'étanchéité en fonte et grille de tracteur en fonte ductile standard réglable de 1" (25) d'épaisseur, 8" (203) carrée avec 3/8" (9) fentes de drainage de largeur maximale et une zone libre de 26 pouces carrés.
Spécification
  • SKUs: R1102-PR, R1103-PR, R1104-PR, R1105-PR, R1106-PR
Spécifications techniques
  • Réference unique.small-promenade-deck-drain
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage