Publier vos produits
SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank
MIFAB

SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank

Traduit par Google,

Le réservoir de décontamination de la série MIFAB® SUPER-DECON a une garantie à vie limitée et est fabriqué aux États-Unis à partir de polyéthylène haute densité sans soudure moulé par rotation avec une épaisseur de paroi uniforme de 3/8". Le réservoir de décontamination est conçu pour une installation au-dessus ou au-dessous du sol et comprend un système de couvercle à connexion directe, une connexion d'évent de 4", une base pour le support et l'installation au niveau du sol et une connexion d'entrée sans moyeu de 4". Les couvercles composites en acier offrent une étanchéité à l'eau et au gaz et ont un minimum de 20 000 LB. capacité de charge - conformément aux exigences de charge de l'AASHTO H20. Le matériau en polyéthylène haute densité est le PE 3135 de Dow 9.39 avec une densité de 0,939 g/cm3.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SUPER-DECON
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord