Porte en acier Milcor 12X24 AT 12" x 24" pour plafond suspendu, apprêt. Les portes d'accès Milcor AT pour les plafonds en dalles acoustiques offrent une installation pratiquement dissimulée. Les panneaux de porte encastrés reçoivent un revêtement de carreaux acoustiques, ne laissant que les bords étroits du cadre exposés pour garder les surfaces acoustiques intactes et contribuer au contrôle du son et à l'apparence. Porte en acier Milcor 12X24 AT 12" x 24" pour plafond suspendu, apprêt Caractéristiques : Matériau : cadre en acier de calibre 16 avec un panneau de porte en acier de calibre 18. Les panneaux de 24"x24" et plus sont renforcés. Finition : L'acier est lié chimiquement avec une couche d'apprêt de poudre électrostatique cuite. Charnière : La charnière continue est en acier avec goupille en acier inoxydable. Monté sur le côté long sur les tailles 12"x24" et 24"x36". Serrure : affleurante, actionnée par tournevis avec came en acier. Le nombre varie selon la taille de la porte. Serrure à cylindre avec deux clés fournies à la place d'une serrure à came, moyennant un léger supplément. L'œillet en plastique protège le trou fait dans le carreau pour accéder à la commande de verrouillage à came. Nombre de serrures : 2 Ouverture de plafond de 12 1/4" x 24 1/4".
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |