Porte d'accès universelle coupe-feu Milcor 16X16 UFR 16" x 16", apprêt. Les portes d'accès universelles coupe-feu (UFR) sont conçues pour s'installer facilement et fonctionner parfaitement dans n'importe quel mur ou plafond, des cloisons sèches à la maçonnerie (avec des ancrages de maçonnerie installés en usine) aux plafonds acoustiques suspendus. Porte d'accès universelle coupe-feu Milcor 16 x 16 UFR 16 x 16 po, caractéristiques d'apprêt : coupe-feu, porte à la fois UL et CUL 11/2 heure, indice de résistance au feu de classe B, ainsi que l'étiquette Warnock Hersey pour un sol incombustible de trois heures. /systèmes de plafond. Hausse de température de 250 degrés certifiée UL (CUL) pour une véritable sécurité incendie. Sans isolation, la température du côté protégé d'une porte d'accès dépasse 600 degrés F, mettant en danger les personnes et provoquant l'inflammation spontanée de tout ce qui se trouve à proximité de la porte d'accès. Les portes Milcor Universal Fire Rated sont isolées avec une isolation super efficace pour limiter la température après 30 minutes est de 250 degrés F. Cette élévation de température UL est la meilleure de l'industrie.Réduction de la transmission du son, le panneau de porte isolé de type sandwich offre le double avantage de réduire la transmission du son à travers la porte d'accès.Matériau : Acier peint ou acier inoxydable : 14 -Cadre de calibre avec panneau de porte de calibre 20. Isolation : isolation en fibre minérale de 2" prise en sandwich entre le panneau intérieur et extérieur. Finition : L'acier est lié chimiquement avec une couche d'apprêt de poudre électrostatique cuite. L'acier inoxydable a une finition satinée. Charnière : Type continu ; acier avec goupille en acier inoxydable. Ferme-panneau automatique : système de ressort dissimulé intégré fourni sur toutes les portes à installer dans les murs. Le ressort hélicoïdal solide permet à la porte de se fermer et de se verrouiller automatiquement dans les applications de plafond. Serrure : à verrouillage automatique, une par porte sur les tailles de 8 x 8 po à 36 x 36 po ; deux par porte avec une plus grande taille. Loquet à palette encastré et système de verrouillage avec serrure à cylindre affleurante à clé avec deux clés. Toutes les portes ont un mécanisme de déverrouillage intérieur. Ancres de maçonnerie : 4 ouvertures de 16 1/2" x 16 1/2".
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |