Porte affleurante standard Milcor 8X8 M 8" x 8", apprêt. Idéalement adaptée pour une nouvelle installation ou une rénovation, la porte d'accès Milcor M peut être utilisée dans la maçonnerie, les carreaux, le bois ou d'autres surfaces murales. Sa bride de cadre exposée de trois quarts de pouce ajoute à la rigidité de l'unité, tout en cachant l'ouverture brute du mur. Porte affleurante standard Milcor 8X8 M 8" x 8", apprêt Caractéristiques : Le cadre monobloc attrayant offre une ouverture dégagée à 100 % avec une résistance, une rigidité et un équerrage supérieurs. Le panneau de porte est monté sur le cadre sur des charnières à ressort dissimulées qui s'ouvrent à 175 degrés pour un accès complet sans permettre à la porte d'impacter le mur. Pour une ouverture facile, le mécanisme de déverrouillage à came déplace le bord du panneau de porte vers l'extérieur pour fournir une prise pour les doigts. Ce produit est conçu pour une application murale uniquement, la conception peut être modifiée si l'application souhaitée est pour l'accès au plafond. Matériau : style M, cadre et panneau de porte en acier de calibre 14. Finition : cette porte d'accès Milcor est proposée avec une surface peinte résistante à la corrosion. La surface peinte est peinte en usine par un processus de liaison électrostatique avec une peinture en poudre ionisée, puis thermodurcie dans un cycle de durcissement pour éliminer les coulures et bulles. Cette surface à peindre peut être utilisée telle quelle ou peinte pour s'adapter à un décor spécifique. Charnière : charnières à ressort dissimulées ouvertes à 175 degrés. L'extraction de la goupille de la feuille de charnière fixée au panneau permet le retrait du panneau. Le nombre de charnières varie selon la taille de la porte. Serrure : affleurante, actionnée par tournevis avec came en acier. Disponible avec tête Phillips ou Allen, ou came à tête de clé sur commande spéciale. Serrure à cylindre avec deux clés fournies pour remplacer une serrure à came, si nécessaire, moyennant un léger supplément. Ancrages : les cadres de porte de style M sont fournis avec des ancrages de maçonnerie, si spécifié, moyennant un léger supplément. Le nombre d'ancrages varie selon les exigences de taille de porte. Ouverture de 8 1/4" x 8 1/4" Nombre de cames : 1
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |