Publier vos produits
BCDV13 | Baie vitrée coulissante 2 vantaux
BCDV13 | Baie vitrée coulissante 2 vantaux
BCDV13 | Baie vitrée coulissante 2 vantaux
BCDV13 | Baie vitrée coulissante 2 vantaux
    MINCO

    BCDV13 | Baie vitrée coulissante 2 vantaux

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)

    Les baies coulissantes offrent de grandes possibilités dimensionnelles. Sans empiètement, elle facilitent l'aménagement intérieur et favorisent les apports solaires et lumineux. Son utilisation simple et sûre est un vrai atout au quotidien. Son seuil intégré encastrable facilite le passage et est ultra résistant.

    Pratique, esthétique et discrète, la baie vitrée Hybride est également disponible avec option motorisation pour plus de facilité de manipulation.

    Spécification
    • PERFORMANCES de la baie coulissante vitrée HYBRIDE :

      • Thermiques : Uw jusqu'à 1,3W/m².K en double vitrage et jusqu'à 1,1W/m².K en triple vitrage

      • FDES : FDES 69 kg CO² eq/UF

      • AEV : A*4 / E*7B / V*B2

      • Sur baie vitrée de L2270 x H2140mm avec vitrage VIR 4.16 argon.4 :

      • Apports solaires : Sw 0,52

      • Transmission lumineuse : Tlw 0,64

      • Acoustiques : RAtr = de31dB à 35dB (selon vitrage)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% des menuiseries démontables en fin de vie et 97% des déchets valorisés

      • 100% des bois sont d'origine France

      • Qualité de l'air A+ (émissions dans l'air intérieur)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bcdv13-baie-vitree-coulissante-2vtx
    • Famille de produitsWood-Alu windows
    • Groupe de produitsTonus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-26
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)2450
    • Largeur (mm)3200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCHorizontal slider windows
    • Code UNSPSC30171607
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Description de l'Uniclass 2015Composite window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 13
    • Titre OmniClassComposite Horizontal Sliding Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Océanie
    Belgique
    Guadeloupe
    Nouvelle-Calédonie
    France
    Martinique
    Luxembourg
    Sainte-Lucie
    Suisse