Publier vos produits
BLCTV09 - Baie levante coulissante 2 vantaux en triple vitrage
BLCTV09 - Baie levante coulissante 2 vantaux en triple vitrage
BLCTV09 - Baie levante coulissante 2 vantaux en triple vitrage
BLCTV09 - Baie levante coulissante 2 vantaux en triple vitrage
    MINCO

    BLCTV09 - Baie levante coulissante 2 vantaux en triple vitrage

    Offrant une luminosité maximale et des performances à la pointe, la baie vitrée levante coulissante Hybride vous libère des contraintes dimensionnelles habituelles et s'adapte facilement dans les projets architecturaux les plus amitieux. Sans empiétement, elles facilitent l’aménagement intérieur et favorisent les apports solaires et lumineux. Son utilisation simple et sûre est un véritable atout au quotidien. Son seuil encastré intégré apporte esthétisme et praticité, facilite le passage et est ultra-résistant.

    • Dormant neuf pour doublage de 166 à 206 mm.
    • Possibilité de fermeture par volet roulant monobloc intérieur, demi-linteau ou BSO.
    • Réalisable en 2 vantaux mobiles, en 1 vantail + 1 fixe latéral, en galandage 1 vantail, en galandage en angle sans poteau (1 vantail de chaque côté)

    Spécification
    • PERFORMANCES de la baie levante coulissante vitrée HYBRIDE :

      • Thermiques : Uw jusqu'à 1,3W/m².K en double vitrage et jusqu'à 0,9W/m².K en triple vitrage
      • AEV : A*4 / E*7b / V*3b
      • Apports solaires : Sw 0,52
      • Transmission lumineuse : Tlw 0,64
      • Acoustiques : RAtr = de 31dB - jusqu'à 35dB (selon vitrage)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% des menuiseries démontables en fin de vie et 97% des déchets valorisés
      • 100% des bois sont d'origine France
      • Qualité de l'air A+ (émissions dans l'air intérieur)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • Famille de produitsWood-Alu windows
    • Groupe de produitsTonus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2750
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Océanie
    Belgique
    Guadeloupe
    Nouvelle-Calédonie
    France
    Martinique
    Luxembourg
    Sainte-Lucie
    Suisse

    Produits similaires