Publier vos produits
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Climatiseur Mitsubishi Electric Mr. Slim, type grand split. Système d'onduleur

    SÉRIE PLY : PLY-SM24EA2

    Modèle encastré au plafond qui distribue l'air dans 4 directions, taille 24 225 BTU, système Inverter, réfrigérant R32, économise la fibre 5 (3 étoiles)

    - De couleur blanche "Pure" Le panneau « Blanc » et la télécommande filaire se fondent dans tous les intérieurs.
    - Nouveau design d'hélice Aide à travailler complètement silencieusement.
    - Fonctionne avec une télécommande sans fil ou filaire.
    - Vous pouvez choisir librement la direction de l'alimentation en air de chaque côté, qui peut être réglée depuis la télécommande.
    - Capteur humain 3D Move-eye en option, en plus de pouvoir mesurer la température au sol. Il peut également mesurer la température corporelle, le nombre de personnes et la localisation de chaque personne.
    - Aide à éliminer les problèmes d'eaux usées grâce à un kit d'aspiration des eaux usées efficace. Peut être étendu jusqu'à 85 cm.
    - Capable de faire passer le tuyau de liquide jusqu'à 50 mètres (vérifier la distance du tuyau sur le catalogue)
    - Peut contrôler le travail de manière centralisée ou en groupe Avec un système de notification automatique des pannes
    - Certifié Fibre Savings Label 5 (3 étoiles)
    - Utilisez le réfrigérant R32 qui est respectueux de l'environnement.
    - Économisez de l'énergie avec le système Inverter.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST POUR UNE UTILISATION EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UNE ASSISTANCE À LA CONCEPTION TECHNIQUE, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).

    Spécification
    • MODEL PLY-SM24EA2

      Cooling capacity (BTU/h) 24,225

      SEER (Btu/h/W) 23.74

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 7.1(2.9-7.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 4 Speed+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 258 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330(mm.)

      Weight Indoor 21

      Weight Outdoor 46

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLY-SM24EA2
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie