Publier vos produits
Modernform Orbix Power Platform with 2 Seat Desk (U-shape)

Modernform Orbix Power Platform with 2 Seat Desk (U-shape)

Traduit par Google,
Kit d'extension motorisé avec table de travail 2 places (en forme de U)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Modernform_Orbix_Power_Platform_with_2_Seat_Desk_Ushape
  • Famille de produitsDesks&Tables
  • Groupe de produitsSingle Desk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)3340
  • Profondeur (mm)1575
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit