Publier vos produits
Flush Front T 10 Full

Flush Front T 10 Full

Traduit par Google,
Le Flush Front a un design minimaliste et moderne où le verre est tiré jusqu'au côté du couloir. Peu de composants et un haut degré de préfabrication permettent un assemblage rapide et une reconstruction facile. Les façades denses dans le prolongement des panneaux de verre ou de porte sont constituées d'éléments muraux plaqués.
Spécification
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flush_front_solid_wall_10
  • Famille de produitsSystem walls
  • Groupe de produitsPartition walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
  • Titre OmniClassWood Wall Panels

Disponibilité de la région

L'Europe