Publier vos produits
TS6730 90 Degree Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet
Moen

TS6730 90 Degree Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Avec un style ultra-moderne, la collection 90 Degree est une étude du minimalisme. Les formes géométriques, les coins carrés et les lignes droites créent un point focal urbain pour les bains contemporains d'aujourd'hui.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • les poignées à levier à deux poignées facilitent le réglage de l'eau
  • construit sur le système de valve commun Moen M-PACT, vous permettant de mettre à jour le style du robinet à l'avenir sans remplacer la plomberie
  • l'installation murale libère de l'espace supplémentaire sur le comptoir
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • le jet laminaire clair fournit une belle présentation de l'eau
  • répond aux critères epa WaterSense® pour conserver l'eau sans sacrifier la performance
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2034
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produits90 Degree
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord