Publier vos produits
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Traduit par Google,

    Fonction de fermeture amortie du mitigeur de cuisine Miniprofi. Buse à jet concentré et douchette. En laiton approuvé 4MS. Chrome.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Flexibles souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8". Chromé.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    Le mélangeur de cuisine pour les chefs domestiques exigeants.
    Mora Cera Miniprofi apporte les avantages de la cuisine professionnelle dans votre maison, offrant un accent passionnant à la cuisine domestique traditionnelle.
    La têtière est amovible et le débit peut être varié entre différents modèles de pulvérisation tels que jet concentré ou douche. Le travail en cuisine devient plus facile, plus efficace, plus attrayant et avec la fonction ESS plus respectueux de l'environnement.

    Spécification
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.242300
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)598
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures