Publier vos produits
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Traduit par Google,
Mitigeur de cuisine mural à levier unique, 40 c/c avec bec vers le bas et fonction de fermeture amortie. En laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8246296
Spécification
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.256030
  • Famille de produitsKitchen Mixers
  • Groupe de produitsMora Cera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures