Publier vos produits
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    Traduit par Google,

    Avec sa finition chromée durable et sa forte personnalité, le mélangeur de cuisine pointu INXX II fait une déclaration élégante et contemporaine dans votre cuisine. Le mitigeur a été testé et approuvé conformément aux réglementations en vigueur en matière de construction et est économe en énergie, ce qui signifie qu'il réduit la consommation d'eau et d'énergie sans compromettre le confort.

    À propos de la collection INXX II est une collection élégante et intemporelle dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnées. Offrant une combinaison de haute qualité, un design sobre et un confort exceptionnel, c'est la collection ultime.

    Chrome art.no 272051.CA RSK 8311245 NRF 4290501 Noir mat art.no 272051.12CA RSK 8311246 NRF 4290502 Blanc mat art.no 272051.22CA RSK 8311247 NRF 4290503 Matte Grey Art.No 272051.44CA RSK 8311248 NRF 4290504 POLID BRASS ART.NO 272051.60CA RSK 8311249 NRF 4290505 BRACKED BRASS ART.NO: 272051.62CA RSK 8311251 NRF 4290506



    Spécification
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm




    Spécifications techniques
    • Réference unique.272051
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Inxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)306
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.468
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures