Publier vos produits
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer
Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Mora Rexx B5 Basin Mixer

    Traduit par Google,

    Mitigeur lavabo avec fonction Eco. Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". En laiton homologué 4MS. Chromé.

    Chrome. Art.no : 707150 RSK 8344422 NRF 4290833 LVI 6160620 VVS 701488104 Chrome/or. Art.no: 707150.0065 RSK 8344432 NRF 4290026 LVI 6160668 Noir. Art.no: 707150.11 RSK 8278520 NRF 4290089 LVI 6160713 VVS 701488111

    Avec leur design simple et minimaliste, les mélangeurs Mora Rexx sont l'essence même du design et de la fonctionnalité scandinave. Leur innovation réside dans leur précision. Lorsque la tradition et l'artisanat rencontrent des méthodes de fabrication de pointe et un design inspirant, le résultat est Mora Rexx. La version présentée ici est un beau mitigeur de lavabo avec une fonctionnalité intelligente intégrée.

    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.707150
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMora Rexx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCMixers or agitators
    • Code UNSPSC47101512
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures