Un design minimaliste, avec un rétroéclairage d'ambiance, apporte une couche supplémentaire de caractère aux espaces de la salle de bain.
Conçu autour d'une idée centrale d'un miroir rétro-éclairé minimal et sans cadre, monté à seulement 30 mm du mur, Cava a une aura qui lui est propre. Sa lumière peut être commutée d'une simple pression sur des tons chauds à des tons plus froids. Le miroir lui-même a une fonction anti-buée et est recouvert de sécurité pour plus de tranquillité d'esprit. Disponible en versions circulaire ou carrée et en plusieurs tailles.
Numéro d'article : 953006 Taille : Ø 1000 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |