Publier vos produits
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    Traduit par Google,

    Un design encadré attrayant, avec un rétroéclairage tactile dans un ensemble de miroir polyvalent facile à agencer dans n'importe quel espace.

    Enfermé dans un joli cadre métallique en aluminium noir mat, avec un bandeau LED intérieur, Solo I donne une ambiance dynamique à un intérieur. Son miroir est anti-buée pour une utilisation facile, permettant à la simplicité du design de toujours rester au point.

    Numéro d'article : 953102.12 Dimensions : 700 mm x 500 mm

    Spécification
      • 700 mm x 500 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 30,4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,412 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.953102-12
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment