Publier vos produits
BCS-S1

BCS-S1

Traduit par Google,

La pompe centrifuge submersible BCS-S1 de Schneider Motobombas est idéale pour le drainage des eaux non potables, ne laissant qu'une profondeur de 3 mm sans filtre. Compacte, légère et efficace, elle convient au nettoyage des réservoirs d'eau, puits, citernes, petites piscines, sous-sols, garages et zones inondables. Son corps en fonte d'aluminium avec revêtement époxy est équipé d'une vis en nylon, d'une roue semi-ouverte, d'un filtre en nylon et d'un arbre en Viton à triple étanchéité, garantissant durabilité et résistance. Le moteur électrique IP-68 est monophasé, sans huile, avec condensateur permanent, protection thermique et bipolaire, fonctionnant à 60 Hz. C'est une solution pratique et sûre pour les applications domestiques et professionnelles.

Spécification
  • Aplicações Gerais

    • Limpeza de caixas d’água, poços, reservatórios e cisternas
    • Drenagem de pequenas piscinas, porões e garagens
    • Esgotamento de locais alagados

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais com rosca BSP e com adaptador para mangueira
    • Caracol da bomba de Nylon
    • Rotor semiaberto de Nylon
    • Filtro de Nylon
    • Corpo de alumínio fundido revestido com epóxi
    • Eixo com tripla vedação de Viton
    • Mancal de rolamentos de esferas superior e inferior
    • Motor elétrico IP-68 com capacitor permanente, protetor térmico, 2 Polos, 60 Hz e livre de óleo

    Importante

    • Não manuseie a bomba com o motor ligado: perigo de choque elétrico.
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    • Equipamento com plugue já adaptado à nova legislação, conforme NBR 14136:2002
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bcs-s1
  • Famille de produitsSubmersíveis Utilitárias
  • Groupe de produitsMotobombas Submersíveis
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud