Publier vos produits
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
Traduit par Google,

Les groupes électrogènes de la série mtu 1600 fonctionnent au plus haut niveau et couvrent la plage de puissance de 750 à 900 kWe. Avec une conception robuste et une consommation de carburant optimale, nos groupes électrogènes diesel bénéficient de la confiance des clients du monde entier.

Points forts du produit :

  • Conception, qualité et intégrité des performances du produit vérifiées
  • Conçu et fabriqué dans des installations certifiées selon les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
  • Contrôle des émissions de pointe
  • Conforme aux codes et normes de l'industrie
  • Le groupe électrogène répond aux performances selon la norme ISO 8528 et offre une acceptation de charge à 100 % selon la norme NFPA 110
  • Système d'excitation à aimant permanent pour le générateur en standard pour une meilleure réponse transitoire
  • Fiabilité et disponibilité inégalées
  • Intervalles de maintenance optimisés
  • Conforme aux codes et normes de l'industrie
Spécifications techniques
  • Réference unique.mtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Famille de produitsElectrical Generator Sets
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud