Publier vos produits
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Type Strainers - 125F-CI

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Type Strainers - 125F-CI

Traduit par Google,

Conçu pour être utilisé avec de l'eau de refroidissement, de l'eau de mer, des systèmes d'eau chaude et plus encore. Ces crépines offrent une protection pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Classe 125.

Spécification
  • Features

    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for cooling water, seawater, hot water systems and more
    • Sizes 3⁄4 in. – 12 in. (20 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
Spécifications techniques
  • Réference unique.125F-CI-Basket-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers