Publier vos produits
Class 250 Cast Iron Chexter Tilting Disc Check Valves - 1602

Class 250 Cast Iron Chexter Tilting Disc Check Valves - 1602

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour à disque inclinable Chexter en fonte de la série 1602 classe 250 peuvent être utilisés dans une variété d'applications, y compris les systèmes d'eau glacée et chaude, la réfrigération, la plomberie, la climatisation, les applications de gaz et de liquide, la filtration de l'eau, les systèmes d'oxygène, les conduites d'alimentation de chaudière et les systèmes centrifuges. systèmes de pompes et de compresseurs.

Spécification
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Sizes: 2 to 36 in. (50 to 900mm)
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
Spécifications techniques
  • Réference unique.1602-Check-Valve
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSwing check valves
  • Code UNSPSC40141634
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING