Publier vos produits
Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-B

Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-B

Traduit par Google,

Conçu pour éliminer les particules étrangères des pipelines. Ces crépines offrent une protection efficace et économique des pompes, des vannes et des équipements coûteux similaires. Classe 150.

Spécification
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Butt-weld or Slip-on flange connections and a Bolted Cover
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.185FAB-B-Basket-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers