Publier vos produits
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Traduit par Google,

Ces crépines sont utilisées exclusivement pour empêcher le colmatage dans les systèmes des services d'incendie. Ces systèmes peuvent comprendre des gicleurs d'eau automatiques et divers systèmes de pulvérisation. Classe 125.

Spécification
  • Features

    • Extra large capacity baskets for very low pressure drop and long intervals between cleaning and servicing
    • Sizes 4 in. – 12 in. (100 – 300 mm)
    • Used exclusively to prevent clogging in fire service systems
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Spécifications techniques
  • Réference unique.595-Basket-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsBasket Strainer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers