Publier vos produits
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Traduit par Google,
Utilisé pour filtrer les corps étrangers des pipelines et fournir une protection économique pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Ceux-ci sont particulièrement critiques lorsque des débris de soudure sont souvent présents dans le pipeline. Ils sont bien adaptés pour une longue durée de vie dans les applications à haute pression et température.
Spécification
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.6079
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers