Publier vos produits
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Traduit par Google,

Utilisé pour filtrer les corps étrangers des pipelines et fournir une protection économique pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Ils sont particulièrement critiques là où des débris de soudure sont souvent présents dans le pipeline. Bien adapté pour une longue durée de vie dans les applications à haute pression et température. Classe 600.

Spécification
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 1⁄2 in. – 12 in. (15 – 300 mm)
    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Designed for high pressure and high temperature services
Spécifications techniques
  • Réference unique.764-Y-Strainer
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers