Publier vos produits
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Traduit par Google,

Utilisé pour filtrer les corps étrangers des pipelines et fournir une protection économique pour les pompes coûteuses, les compteurs, les vannes et autres équipements mécaniques similaires. Classe 125.

Spécification
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Lead Free construction complies with lead free installation requirements
    • Lead Free Bronze body and 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate sediment bypass
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7883
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCFilters
  • Code UNSPSC401615
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers