Une porte coulissante automatique éprouvée avec un capteur caché
Performances durables et silencieuses
Grands galets de porte en uréthane pour un fonctionnement fluide et durable. Un entraînement par courroie et un moteur sans balais assurent un fonctionnement silencieux et fiable. Rail de roulement anodisé robuste pour une durabilité accrue.
Contrôleur Opus avec programmation intégrée
Facile à utiliser, il réduit le temps d'installation. Il offre davantage d'options de configuration et permet une personnalisation pour presque toutes les applications.
Capteur dissimulé NABCO intégré dans l'en-tête
Ce pack intègre une technologie de capteurs éprouvée dans un boîtier dissimulé offrant des fonctionnalités de détection avancées. Il localise les zones de détection, identifie les piétons arrêtés sur le seuil de la porte et réduit les interférences causées par la neige et la pluie. La fonction ECO réduit l'afflux de vent et de poussière tout en favorisant l'efficacité énergétique en ignorant les piétons qui s'éloignent de la porte, permettant ainsi une fermeture plus rapide.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |