Grâce à son processus d'installation facile, le NABCO Swing est idéal pour convertir les portes manuelles existantes en fonctionnement automatique et peut supporter jusqu'à 330 lb de poids de porte dans les applications à faible consommation d'énergie.
Avec son design élégant et discret, le NABCO Swing est ambidextre, ce qui permet de l'utiliser sur des portes battantes à gauche comme à droite. L'opérateur est également accessible à distance via l'application NABCO Connect pour iOS et Android, permettant de programmer le passage du mode jour au mode nuit. Avec le NABCO Swing et l'application NABCO Connect, vous pouvez même utiliser votre smartphone pour ouvrir et fermer la porte.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |