Une convergence inspirée de la texture, de l'artisanat et de la tradition transforme n'importe quel bain en un sanctuaire personnel. Les lavabos de salle de bain de Native Trails se livrent à leur beauté et à leur fonctionnalité. La texture distinctive et la lueur chaleureuse sont à couper le souffle; leur entretien sans effort est agréablement pratique. Le lavabo vasque ovale en cuivre Maestro est une remarquable œuvre d'art fonctionnel. Remarquable pour sa forme ovale unique et son design haut de gamme. Remarquable pour sa mise en valeur supérieure de la coloration saisissante du cuivre antique, de la riche patine du cuivre trempé et de la brillance trempée à la main du nickel brossé. Ce lavabo vasque de salle de bain pourrait facilement être le point central que vous espériez. Le lavabo de salle de bain ovale en cuivre Maestro fait partie de la collection Native Trails Maestro, fabriquée artisanalement par des maîtres artisans en cuivre recyclé de haute qualité. Disponible en finition nickel antique, trempé ou brossé.
Comme présenté sur Amazon.com
#NativeStone #Évier #Évier de salle de bain #ÉvierCooper
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |