La collection révolutionnaire de lavabos de salle de bain Native Stone est une combinaison fascinante d'art contemporain et d'innovation. Fabriqués à la main par des artisans utilisant un mélange durable de matériaux naturels, ces éviers sont exceptionnels par leur poids plus léger, leur coloration unique et leur extraordinaire résistance aux taches, aux rayures et aux fissures. Lavabo de salle de bain rectangulaire ? Oui. Ordinaire? Jamais! La taille généreuse de Montecito et son profil surélevé gracieux mettent en valeur son style linéaire et transitionnel, avec une touche de sensibilité rustique. Montecito est fabriqué artisanalement à partir de Native Stone, un mélange innovant et remarquablement solide de ciment et de fibre de jute qui est étonnamment léger pour le béton, extraordinairement résistant dans la salle de bain et rafraîchissant et facile à nettoyer. Disponible en trois finitions : Frêne, Ardoise et Perle.
Comme présenté sur Amazon.com
#NativeStone #Évier #RaisedProfileSink #BathroomSink
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |