Publier vos produits
NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Traduit par Google,

• Super efficacité de condensation

• Échangeur de chaleur à tube de fumée compact et breveté en acier inoxydable

• Capacité d'évacuation en PVC : 2" jusqu'à 60'; 3" jusqu'à 150'

• Tuyau de gaz ½" jusqu'à 24' (Sujet au code local)

• TDR 10:1

• Interface utilisateur et commandes avancées

Spécification
  • Model NFB-175 | NFB-200

    Heating Capacity 17,500-175,000 BTU/H:19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Height 27.6"

    Width 17.3"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 123 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 80 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NFB-175-NFB-200
  • Famille de produitsBoilers, Residential, Commercial
  • Groupe de produitsLegacy Condensing Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières