Publier vos produits
Gustav 241

Gustav 241

Traduit par Google,
Table en bouleau massif. Cette version de Gustav est réglable en hauteur. La hauteur est réglable mécaniquement ; 72-87 cm. La partie inférieure du bar sous la table est à 55 cm du sol. Une rallonge 50×100 cm est incluse. Le plateau de table massif, d'une épaisseur de 40 mm, est stable et présente un profil droit qui signale une qualité supérieure. Disponible en merisier ou teinté. Également disponible avec un plateau de table pratique et durable en bouleau ou en stratifié blanc avec un bord en ABS
Spécification
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable

Spécifications techniques
  • Réference unique.gustav-241
  • Famille de produitsGustav
  • Groupe de produitsFurniture/Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS