Publier vos produits
Sture 693
Sture 693

    Sture 693

    Traduit par Google,
    La table de canapé Sture est maintenant disponible dans une version plus grande qui complète les deux versions plus petites populaires, que nous avons dans l'assortiment depuis un certain temps. Les trois conceptions différentes des différentes tables Sture sont destinées à être placées ensemble afin de créer différents environnements décoratifs. Les formes asymétriques créent différentes expressions sous différents angles. En même temps, les tables sont très stables.
    Spécification
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sture-693
    • Famille de produitsSture
    • Groupe de produitsFurniture/Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS