Publier vos produits
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Traduit par Google,
Utilisation : destiné à la fixation de tuyaux et à la pose de chauffage au sol d'un diamètre de 14 mm à 20 mm en couche d'isolation thermique. La forme aiguisée du mandrin assure un assemblage facile et une tuyauterie supplémentaire protège les tuyaux contre le déplacement lors du nivellement du béton.
Spécifications techniques
  • Réference unique.klipsy-k
  • Famille de produitsPipe clamps without lining
  • Groupe de produitsClips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (16)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)