Publier vos produits
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
    Lorelux

    Cloche Mini B - bollard in recycled plastic

    Traduit par Google,

    Borne durable, ultra-résistante et au design exclusif.


    Cloche Mini B est la première borne lumineuse fabriquée en Italie à partir de polyéthylène post-consommation haute performance. Comme tous les luminaires de la marque Lorelux, elle est dotée d'un corps monobloc teinté dans la masse, composé à plus de 50 % de plastique recyclé, garantissant robustesse, durabilité et un cycle de vie circulaire, de la production au recyclage complet en fin de vie. Disponible en version borne et applique murale, Cloche Mini réinterprète les lignes iconiques du luminaire extérieur Cloche dans un format réduit, idéal pour les complexes hôteliers, les jardins et les espaces architecturaux raffinés. Elle offre un large choix de finitions et de photométries et se décline en différentes hauteurs. Capable de s'intégrer naturellement au paysage, elle est conçue pour s'harmoniser avec les autres luminaires de la même collection, créant ainsi un effet organique d'une grande force esthétique.

    Spécification
    • FEATURES AND PLUSES

      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Body and pole in UV-stabilized polyethylene.
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloche-mini-bollard
    • Famille de produitsUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Groupe de produitsTHE classic COLLECTION
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures