Publier vos produits
Series 2-7 30,60,90,120mm Single Leaf Fire Door NG8
Series 2-7 30,60,90,120mm Single Leaf Fire Door NG8
Series 2-7 30,60,90,120mm Single Leaf Fire Door NG8
Series 2-7 30,60,90,120mm Single Leaf Fire Door NG8
Series 2-7 30,60,90,120mm Single Leaf Fire Door NG8

    Series 2-7 30,60,90,120mm Single Leaf Fire Door NG8

    Traduit par Google,
    Notre programme de test en cours nous a amenés à développer des produits que de nombreuses autres entreprises de portes ne fabriquent pas elles-mêmes, telles que les portes FD30 de 38 mm, les portes FD60 de 46 mm, les portes FD30 X Ray, les ensembles de portes FD30 et FD60 Yeoman Shield, les ensembles de portes FD90 et les ensembles de portes FD120 et nous ont déjà testé avec succès nombre de nos conceptions selon la nouvelle norme européenne BS EN 1634 partie 1 qui est reconnue par les experts comme étant plus onéreuse que la norme britannique actuelle BS 476 partie 22 pour les essais au feu. La grande majorité de nos portes coupe-feu sont basées sur notre construction à âme en panneau de lin haute densité à cadre en bois, une porte solide et robuste sans les problèmes inhérents associés aux ébauches de panneaux de particules GDC sans cadre, très populaires parmi les architectes et autres prescripteurs pour une utilisation partout où des portes de meilleure qualité que une résistance et une durabilité moyennes sont requises telles que les hôpitaux, les universités et les écoles.
    Spécification
    • Series 2 Stiles, top and bottom rails of kiln dried softwood 10-12% moisture content or engineered strand timber, core of high density flaxboard, doors faced with 4mm external grade plywood, MDF, or veneered/laminated chipboard as required. Kiln dried hardwood lippings fixed by hot melt gluing to both long edges, lippings to top and bottom as required. This door is for internal applications only. Thickness 38mm. TOLERANCE ±2mm. Average weight 18kg/m2. Series 3 Stiles, top and bottom rails of kiln dried softwood 10-12% moisture content or engineered strand timber, core of high density flaxboard, doors faced with 4mm external grade plywood, MDF, or veneered/laminated chipboard as required. Kiln dried hardwood lippings fixed by hot melt gluing to both long edges,lippings to top and bottom as required. Thickness 44mm. Plywood doors 43mm nominal thickness. TOLERANCE ±2mm. Average weight 20kg/m2. Series 4 Stiles, top and bottom rails of kiln dried softwood 10-12% moisture content or engineered strand timber, core of high density flaxboard, doors faced with 4.5mm nonasbestos insulation board, bonded to each face of the flaxboard and framing, doors faced with 4mm external grade plywood, MDF or veneered/laminated chipboard as required. Kiln dried hardwood lippings fixed by hot melt gluing to both long edges, lippings to top and bottom as required. Thickness 46mm. TOLERANCE ±2mm. Average weight 29kg/m2. Series 5 Stiles, top and bottom rails of kiln dried softwood 10-12% moisture content or engineered strand timber, core of high density flaxboard, doors faced with 4.5mm nonasbestos insulation board, bonded to each face of the flaxboard and framing, doors faced with 4mm external grade plywood, MDF or veneered/laminated chipboard as required. Kiln dried hardwood lippings fixed by hot melt gluing to both long edges, lippings to top and bottom as required. Thickness 53mm. TOLERANCE ±2mm. Average weight 32kg/m2. Series 6 Stiles, top and bottom rails of kiln driedhardwood 10-12% moisture content, core of a high density with a non-asbestos insulationboard bonded to each face of the core andframing. Doors faced with 4mm veneered/laminated chipboard MDF or external gradeplywood as required. Kiln dried hardwoodlippings fixed by hot melt glueing to edges.Thickness 56mm.TOLERANCE ±2mm. Average weight 39kg/m2.Frame in hardwood 94 x 44mm finished sizewith 32 x 19mm stop lath with appropriateintumescent and cold smoke seals. Series 7 Stiles, top and bottom rails of kiln driedhardwood 10-12% moisture content, core of a high density flaxboard with a non-asbestosinsulation board bonded to each face of thecore and framing. Doors faced with 4mmveneered/laminated chipboard or MDF as required. Kiln dried hardwood lippings fixedby hot melt glueing to both long edges.Thickness 62mm TOLERANCE ±2mm Average weight 44kg/m2.Frame 100 x 41mm finished size with 32 x19mm stop lath.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Series2-7SingleNG8
    • Famille de produitsFire
    • Groupe de produitsFire Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilité de la région

    L'Europe