Publier vos produits
Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11
Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11
Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11

    Series 8 - Xray Unequal Leaf NFR NG11

    Traduit par Google,
    Le bloc-porte à rayons X doublé de plomb de la série 8 est conçu par nos propres spécialistes, la porte et le cadre incorporant un insert en plomb du code 3 (1,32 mm) au code 7 (3,15 mm). À 46 mm d'épaisseur, il offre une construction plus légère que la plupart des autres portes à rayons X sur le marché. Disponible en simple et en paire, y compris les panneaux de vision.
    Spécification
    • Specification Core of 2 No. 18mm plywood sheets separated by a lead membrane of a thickness in keeping with anticipated radiation level. Doors faced with 4mm MDF or high density chipboard to receive veneers; laminate; 6mm hardwood lippings to both long edges and top and bottom edges. Standard door frame section EX 150mm x 63mm hardwood. Thickness with Code 5 lead 46mm. Fire rated doors are 54mm thick where vision panels are required. TOLERANCE ±2mm. Average weight 54 kg/m2. Accoustics Tested to achieve a minimum 35dB Rw for single leaf, single action doorsets at Salford University in conjunction with appropriate accoustic seals. Availability Noberne X-RAY doors are available as single or pairs of doors in a large range of sizes and finshes to suit customers’ requirements. Fire rating We have full EN 1634-1 2000 fire test evidence on singles 2045mm x 1053mm wide, and on pairs 2250mm x 1003mm wide each leaf up to 2230mm x 918mm. We can achieve a maximum glazed area of 0.32m2 in 54mm thick doors. Further details are available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Series8XrayNFRUnequalNG11
    • Famille de produitsX-Ray
    • Groupe de produitsFire Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTôle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor