Publier vos produits
Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR
nobilia

Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR

Traduit par Google,
Porte Laser - Panneau de particules mélaminé 19 mm directement revêtu - Optimal pour les meubles de cuisine, extrêmement résistant et facile d'entretien - Certifié Blauer Engel
Spécification
  • Corner wall unit 1 door, 1 angle filler, 1 shelf. Mounting rails are included in delivery 630-950 x 720 x 390-500 630-950 x 792 x 390-500 630-950 x 864 x 390-500
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-units-WE60-80-90-20-35-45-1-DOOR
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsWall unit
  • Date de publication2024-08-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
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
Produits similaires