Publier vos produits
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Traduit par Google,
    Pergola Arch est une arche autoportante conçue pour les parcs publics et les cours ouvertes. Les arcs de pergola peuvent être installés individuellement pour créer une entrée dans une zone désignée, ou installés en série pour délimiter un long chemin. La conception offre une structure idéale pour les plantes grimpantes et les plantes grimpantes, créant de la verdure et de l'ombre. Pergola Arch est fabriqué en acier découpé au laser et peint par poudrage en noir mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nordfjell-pergola-arch
    • Famille de produitsNordfjell Collection
    • Groupe de produitsPlanting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 00
    • Titre OmniClassSite Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)