Publier vos produits
Parco Junior Table
Nola

Parco Junior Table

Traduit par Google,

Parco Junior est une collection de tables et de chaises adaptées aux enfants, conçue pour les espaces publics intérieurs et extérieurs tels que les écoles, les complexes sportifs, les bibliothèques et les centres culturels. Adoptant le même design ludique et la même construction robuste que la série Parco, Parco Junior garantit une assise sûre et confortable aux jeunes utilisateurs.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Length: 135 cm
    Width: 37,5 cm
    Height: 45 cm


    Product numbers and combinations

    Ö19-25BParco Junior Table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    B11-07Starting cost for another color of wood. Choose brown or grey for Linax or an NCS color for painted wood. If you want the same color on both steel and wood, choose the RAL color for both. (Painted wood is only for indoors).


    Append to product number

    Wood and finish

    J for jatoba.
    E for oiled oak.
    SIOO for sioo:x treatment oak.
    BG for painted beech wood in NCS-S 8000-N (Grey).
    BR for painted beech wood in NCS-S 2070-Y70R (Red).
    Painted beech is for indoor use only.

    Metal surface finish

    RAL 1023 for yellow.
    RAL 2001 for red/orange.
    RAL 6025 for green.
    RAL 7022 for grey.
    RAL 9006 for light grey.
    C for any color other than standard, at additional cost.


    Installation type

    M for in-ground.
    N for surface mount.


    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    Surface mount

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

Spécifications techniques
  • Réference unique.parco-junior-table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)