Publier vos produits
Promenad Walking bar
Nola

Promenad Walking bar

Traduit par Google,

Promenade – Bar ambulant

Design Eva Schildt

La barre de marche Promenade est conçue pour les maisons de retraite et les établissements de soins où le mouvement et l'activité physique sont essentiels au quotidien. Marcher de façon autonome contribue à la qualité de vie, au bien-être et à l'autonomie. Grâce à la barre de marche, les utilisateurs peuvent travailler leur force et leur mobilité, seuls ou avec un kinésithérapeute. Elle offre une méthode sûre, simple et agréable pour faire de l'exercice.

Sa forme simple et raffinée, ainsi que sa construction robuste, en font un élément idéal pour les parcs, les cours et les jardins, tout en favorisant l'activité physique au quotidien. La barre de marche peut être installée sur des surfaces telles que le gravier, l'écorce ou l'herbe, transformant ainsi les promenades en un moment agréable toute l'année.

Promenad est un projet développé par Eva Schildt en étroite collaboration avec Anette et Tina Blåberg de Good Garden, expertes en conception d'environnements de soins et de soins infirmiers.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Length: 255 cm
    Width: 87 cm
    Height: 86 cm

    C-C dimensions: 72.5 cm

    Material dimensions
    Tube dimensions: 4,2 and 4,5 cm
    Stainless steel end balls: Ø 6 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-00Promenad Walking bar, 255 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    RAL 6009 (dark green)
    RAL 9005 (black)
    C for other colors than standard, additional starting cost.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Spécifications techniques
  • Réference unique.promenad-walking-bar
  • Famille de produitsSpecial Designs
  • Groupe de produitsOutdoor activity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)2550
  • Profondeur (mm)870
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)