Publier vos produits
Revet bicycle shelter - 5 bicycles
Nola

Revet bicycle shelter - 5 bicycles

Traduit par Google,
L'abri à vélos Revet est un enclos spécialement conçu avec beaucoup d'espace pour les vélos. La structure préfabriquée facile à assembler est construite avec un toit en bois durable qui se courbe vers le bas pour créer un mur. Plusieurs structures peuvent être combinées côte à côte pour créer un abri plus grand avec de la place pour plus de vélos. Revet propose un abri d'un bon rapport qualité-prix avec le potentiel d'être agrandi en fonction des besoins spécifiques. Conception : Bengt Isling.
Spécification
  • Assembly required. Variants: The shelter can be extended according to requirements. Materials: The posts that form the rear supports and roof are made in 6 mm plate steel. The front supports are made in 8 mm plate steel. The steel parts are made from zinc-electroplated steel powder-coated in grey 2900 Sablé.The roof is made from Linax-impregnated pine measuring 120×22 mm. The bicycle rack is made from steel plate pipes with wheel holders made in zinc-electroplated solid steel. Placement: The support posts should be cemented in place or bolted to the surface.
Spécifications techniques
  • Réference unique.revet_bicycle_shelter5
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2190
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)1873
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)