Publier vos produits
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

Traduit par Google,
La structure légère de ces modèles empilables leur confère une apparence aérée qui résonne à la fois avec l'architecture moderne et les environnements en plein air. Les lattes en bois offrent une assise confortable, tandis que les accoudoirs tubulaires confèrent aux sièges le luxe d'un fauteuil inclinable. Fonctionnels, mais frais, ces modèles apportent une touche de fraîcheur contemporaine à n'importe quel environnement. Conception : Gunilla Hedlund
Spécification
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tuben_armchair
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)655
  • Largeur (mm)705
  • Profondeur (mm)675
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)15.5
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)