Publier vos produits
4" Cobalt LED Retrofit Reflector Trim

4" Cobalt LED Retrofit Reflector Trim

Traduit par Google,
Les luminaires LED Cobalt de Nora Lighting sont homologués cULus pour une utilisation dans les boîtiers IC ou non IC existants fabriqués par Nora et d'autres. Les unités fournissent une sortie de 1000 lumens, tirant 16W et rendant 95CRI. Les LED Cobalt de Nora intègrent les dernières nouveautés de la famille de matrices de LED Cree® COB, offrant un rendement lumineux spectaculaire et une faible consommation d'énergie. Un choix évident et intelligent pour un éclairage économe en énergie verte dans les applications commerciales et résidentielles.

Fonctionnalités
  • Garantie limitée de 5 ans
  • LED Cree® COB avec driver intégré
  • Plate-forme en céramique
  • Nouveau réflecteur à cône profond de 10,2 cm - meilleure coupure et confort visuel et nouvelle conception optique élimine les éléments visuels du tableau lorsqu'il est éteint.
  • 95 IRC
  • L'UTM (gestion thermique unifiée) conçue par Nora comprend un épais dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression pour dissiper la chaleur des LED et séparer la chaleur du pilote
  • La nouvelle conception UTM permet une hauteur totale plus petite
  • 1000 lumens utilise seulement 16 watts
  • Températures de couleur 2700K, 3000K et 4000K
  • Styles de garniture de réflecteur ou de déflecteur
  • Garniture filée en aluminium avec lentille diffuse profonde pour un excellent confort visuel tout en offrant un flux lumineux élevé
  • Gradable
  • Comprend une douille de base moyenne pour une mise à niveau facile
  • Adaptateur de douille GU24 disponible pour une utilisation avec les boîtiers de base GU24
  • Classé Energy Star
  • Homologué cULus Wet Label
  • Conforme au titre 24
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nlcbc-451d
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers